Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-TREXCHPKL9P3S-TU

TREXCHPKL9P3S-TU: AMS Trex Trade Up, módulo de comunicação do dispositivo, HART, IS, suporte premium (3 anos), Caixa

Product Description

Trex Device Communicator Trade Up, módulo de comunicação Device Communicator, HART, (Li-Ion), IS, suporte premium (3 anos), caixa para transporte (suave). Forneça o modelo e o número de série da unidade sendo negociado em seu pedido de compra.

Peso
Aproximadamente 1330 g (2,9 lbs)
Microprocessador
ARM Cortex A8/NXP de 800 MHZ
Memória flash interna
2 GB NAND e flash estendido de 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM de 512 MB
Exibir
Display sensível ao toque resistiva, VGA, a cores, de 14,5 cm (5,7 pol.)
Tempo de operação da bateria
Mais de 8 horas de uso comum
Temperatura de operação
-20° a 55°C (-4° a 122°F)
Classificação da carcaça
IP54
Impacto
Testada para suportar uma queda de 1 metro sobre o concreto

Características

  • Elimine a necessidade de ferramentas especializadas com o recurso Power the loop
  • Solucione problemas de dispositivos em campo rapidamente com diagnósticos avançados
  • Configure e teste válvulas em linha
  • Aprimore a eficiência com uma interface de usuário moderna e intuitiva
  • Intrinsecamente seguro, para ir onde quer que você vá

Documentação e desenhos