Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
AMS-A034703

Model A034703: Sensor modal hammer 3 lbs

QTD:

Product Description

Medium force hammer for impact testing and modal analysis. Tests medium and heavy structures like motor and pump combinations and bearing pedestals. Measure force input during two-channel impact testing for performing structural modal analysis. Note: 5,000 lbf hammer range, 1,000 Hz frequency range, 1 mV/lbf sensitivity. Requires BNC cable for attaching the hammer to the analyzer.