Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX: Acelerômetro (PR9270-EX)

Product Description

Conector C5015 de saída superior Accel 100 mV/G 0,2–15 KHZ IP68 CE EX

Sensibilidade (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
± 50 g (±490 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,20 a 15.000 Hz (12 a 900.000 cpm)
Sensibilidade transversa
≤ 5%
Tensão/corrente de excitação
19 a 28 VCC/2 a 20 mA
Peso
95 gramas (3,3 oz)
Temperatura de operação
–54 a 121 ˚C (–65 a 250 ˚F)
Limite de choque
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: