AMS-P-PR6424

Sensor de 16 mm PR6424

Product Description

Oferece medições ideais de vibração e posição em eixos grandes. Veja a folha de especificação para classificações de segurança.

Sensibilidade/Linearidade
4 V/mm (101,6 mV/mil) ± 1,5% máx
Lacuna de ar (centro)
Aprox 2,7 mm (0,11") nominal
Faixa: Estática
±2,0 mm (0,079")
Faixa: Dinâmica
0 a 1.000 μm (0 a 0,039")
Diâmetro do eixo
≥80mm
Peso (sensor e cabo de 1 M, sem proteção)
200 gramas (7,05 onças)
Temperatura de operação
-35 a 180 °C (-31 a 356 °F)
Choque e vibração
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Características

  • As opções incluem montagens de invólucros ou de campo, medições de eixos pequenos a grandes e classificações de segurança industrial.
  • Sensores de corrente parasita apresentam áreas de medição concentradas em sensores de bobina tipo "air-coil"