Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

Product Description

Com o sensor e conversor de corrente parasita AMS EZ 1000 da Emerson, você sempre tem a peça de que precisa quando precisa. Com um conversor que é compatível com uma variedade de sensores e cabos, você poderá misturar e combinar suas peças de reposição com sua aplicação enquanto reduz o inventário do conversor. E com um procedimento fácil de usar para calibrações em campo, você retornará ao trabalho mais rápido. O AMS EZ 1000 torna a troca de sensores após um desligamento ou substituição de sensores durante paradas programadas e manutenção rápidas e sem esforço.

Especificação do conversor
Variável baseada nos sensores usados, material-alvo. Consulte a ficha de especificações para obter detalhes.
Lacuna de medição linear dos sensores
Sensor de 5 mm – 1 mm/40 mils; sensor de 8 mm – 2 mm/80 mils
Lacuna de ar inicial
Sensor de 5 mm – 0,25 mm/10 mils; sensor de 8 mm – 0,5 mm/20 mils
Desvio da melhor linha reta de ajuste (DSL)
± 0,025 mm (± 1 mil) à faixa de temperatura de 0 a 45 °C (+32 a +113 °F)
Tamanho-alvo mínimo
2 mm (80 mils)
Diâmetro mínimo do eixo
Sensor de 5 mm: 20 mm (0,98 pol.); sensor de 8 mm: 25 mm (0,79 pol.)
Material-alvo (aço ferromagnético)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140); P235S; C35 (AISI/SAE 1035); 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340); 26NiCrMoV14; ST 37, S235JR; X35CrMo17; outro (mediante solicitação)

Características

  • Inclui uma cadeia de medição completa (sensor, cabo e conversor) que também podem ser adquiridos como componentes individuais para inventário redimensionado

  • Está em conformidade com os requisitos da API 670 para medições de corrente parasita

  • A calibração em campo economiza tempo ao substituir peças

  • Compatível com sensores de terceiros para máxima flexibilidade e inventário reduzido

  • Medições precisas e confiáveis com sensores à prova de óleo

  • Garantia de três anos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 68 results for Parts & Accessories
: