AMS-P-A6740

Módulo relé de saída A6740 de 16 canais para o Monitor de vida útil das máquinas AMS 6500

Product Description

O módulo do relé de saída de 16 canais foi projetado para alta confiabilidade para as máquinas rotativas mais importantes da planta. Este monitor de 2 conectores slot é usado em conjunto com o AMS 6500 para criar um monitor completo de proteção de máquinas API 670. As aplicações incluem turbomáquinas de vapor, gás, compressores e hidráulicas. O software fácil de usar apresenta exibições gráficas lógicas que guiam o usuário através da configuração usando imagens.

Entradas
60 entradas do tipo: canal livre, alerta e perigo
Saídas
Relé 1 a 16
Tempo de atraso
0-30 segundos
Alavanca
Remova facilmente o cartão e forneça a placa para identificação do módulo e do sensor
Dimensões (P x A x L)
60 mm x 128,4 mm x 160 mm
Peso bruto
app 450 g (0,992 lbs)
Temperatura de operação
0 a 65 °C (32 a 149 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 70 °C (-40 a 156 °F)
Umidade relativa
5-95%, sem condensação
Impacto
98 m/s² (9,98 g’s de pico), 16 ms
Vibração
0,15 mm (10-55HZ), 19,6 mm/s² (55-150 Hz)

Características

  • O módulo de tamanho de 3U, de plug-in e 2 conectores slots reduz as exigências de espaço do painel pela metade em comparação com as placas de tamanho de 6U tradicionais
  • Módulo "troca-quente" em conformidade com o API 670
  • 60 entradas, 30 expressões lógicas e 16 saídas de relé
  • O 6740 é um módulo amplo de 12TE para rack da série IMR6000

Documentação e desenhos