Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
AMS-P-A6560-T

Cartão processador de transiente A6560RT para o Machinery Health Monitor AMS 6500

Product Description

O A6560RT é um A6560R com a opção de transiente incluída. A opção de transiente permite a coleta de 100 horas de sinais PEPS contínuas em até 24 canais analógicos e quatro canais de tacômetro. Um usuário pode configurar o arquivamento automático dos dados transitórios em segmentos de até uma hora ou arquivar manualmente até 8 horas de dados. O arquivamento armazena os dados em arquivos que podem ser mantidos para análise posterior ou compartilhados com outros analistas. A capacidade de captura de dados simultâneos de transientes permite que o AMS 6500 seja usado como um gravador digital para resolução de problemas de máquinas, para monitorar eventos de turbomáquinas e para análise modal e ODS. Um uso típico do transiente de 100 horas é monitorar as saídas em buffer dos sistemas de proteção de máquinas para analisar um evento de partida, desaceleração ou parada inesperado.

Número de canais
O A6510-T suporta até dois módulos A6510-T de 12 canais
Faixa de frequência
DC para 2 kHz com monitor de transientes, peak-to-peak rectification configurável
Resolução ADC
16 bits
Número de canais Tach suportados
4
Gravador de dados
Mais de 100 horas a 1 GB / hora / 24 canais

Características

  • Mais de 100 horas de coleta de dados de forma de onda contínua em buffer em todos os canais simultaneamente, sem snapshots
  • Armazenamento permanente manual ou automático de dados em buffer
  • Visualização em tempo real de 11 análises de parcelas simultaneamente
  • Reproduzir os dados salvos como se a máquina estivesse sendo executada na hora
  • Aquisição simultânea de dados em até 48 canais para chassi de terminação de traseira

Documentação e desenhos