Sensor de pressão dinâmica A0730DP

Product Description

O A0730DP mede pulsações de pressão dinâmica em linhas de fluidos, como linhas de carregamento de prensagem e aproximações de estocagem de máquinas de papel. Um sensor de pressão dinâmica pode ver a influência das pulsações de pressão causadas por uma frequência de passagem de uma bomba ou ventilador.

Sensibilidade (±15%)
14,5 mV/kPa (100 mV/psi)
Faixa de medição
±344,8 kPa (±50 psi)
Pressão estática máxima
55,16 Mpa (8.000 psi)
Faixa de frequência
0,50 a <60.000 Hz (30 a 3.600.000 cpm)
Tensão/corrente de excitação
22 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
75,6 gramas (2,7 oz)
Temperatura de operação
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)

Características

  • Mede pulsações em linhas de fluidos, tais como linhas de carregamento de prensagem e aproximações de estocagem de máquinas de papel.