AMS-P-A0322LC

Cabo integral de baixo custo A0322LC

Product Description

Sensor com design econômico devido ao seu cabo integrado e variação de sensibilidade mais ampla. A combinação de sensor e cabo está disponível em uma variedade de comprimentos de cabo, revestimentos de cabo e classificações de segurança dos sensores

Sensibilidade (±10%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
±50 g (±490 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,50 a 10.000 Hz (30 a 600.000 cpm)
Tensão/Corrente de excitação
18 a 24 VCC / 2 a 20 mA
Peso
99,3 gramas (3,5 oz) Sensor e pino apenas
Temperatura de operação
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos