AMS-P-A021253-EX

Acelerômetro de alta frequência com certificação de segurança A021253-EX

Product Description

Alta frequência (12 kHz) com certificação de segurança para ser usado com o analisador portátil CSI 2125-IS.

Faixa de medição
±80 g (±785 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
1 a 12.000 Hz (30 a 720.000 cpm)
Linearização de amplitude
1%
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 30 VCC / 2 a 10 mA
Peso
138 gramas Nominal (4,86 onças)
Temperatura de operação
-50 a 120&dg;C (-58 a 248°F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos