AMS-P-340SH

Agitador portátil 340SH

Product Description

O agitador portátil A0340SH da Emerson pode ser usado para verificar a saída dos acelerômetros e sensores de velocidade e deslocamento e confirmar toda a cadeia de medição (sistema de monitoramento, cabeamento e sensor).

Saída de frequência
159,2 Hz (9.552 cpm)
Aceleração (rms comutável para pico)
1 g rms ±3% (9,81 m/s²)
Velocidade
9,81 mm/s rms ±3% (0,39 pol./s)
Deslocamento
9,81 µm rms ±3% (0,39 mils)
Amplitude transversal
≤3%
Distorção (0 a 20 gramas de carga)
<7% (torque manual)
Peso
900 g (31 oz)
Temperatura de operação
-10 a 55 °C (15 a 130 °F)

Características

  • Agitador portátil para teste no campo da saída do sensor