TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7C-44
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7C-44
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Cost savings of up to 50% against old style ‘pigtail’ siphon.
Compact design requires minimum space for installation.
Creates a condensate barrier between the live steam process line and the device. Low heat transfer coefficient provides a predictable temperature of the pressure measurement instrument.
Forms a barrier to prevent freezing of instruments on wet air lines and acts as a freeze protector for aqueous liquid service.
Immediate installation of piping without instruments during construction saves time.
Reduces gauge whip by enabling close coupling to process.