TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M45A Instrument Manifold M45AVVS
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M45A Instrument Manifold M45AVVS
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Cost savings of 20-30% when unitizing the manifolding by eliminating several parts used in conventional methods of ‘piping up’.
Roddable block valve soft seats simplify maintenance and ensure accuracy.
Back seat stem design eliminates stem blowout or accidental removal while in operation.
Fewer leak points reduce the chances of leakage.
Soft seat design enables field replacement without valve removal.
Integral hard back seat protects against stem blowout and provides a secondary packing seal.
Rolled stem threads provide a stronger, more durable thread area, increasing valve life.
Mirror stem finish in the packing area enables smooth operation and extends packing life.
Constant compression metal-to-metal bonnet-to-body seal below bonnet threads prevents corrosion, eliminates tensile breakage and creates a reliable seal point.
Easily adjustable stem packing decreases downtime and provides long service life.
Manifold mounts directly to the pipe stand. AGCO mount supports the transmitter, allows loop installation without the transmitter and easy removal for service or repair.