TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIS-4-AMS-SG
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIS-4-AMS-SG
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Cost savings of 20-30% when manifolding instruments by eliminating several parts used in conventional methods of ‘piping up’.
Compact design requires minimum space for operation and installation.
Free-swivelling ball end stems ensure bubble-tight valve closure without seat galling.
Easy instrument removal due to direct bolting to the manifold. Signal lines, purge lines, etc. are left undisturbed, facilitating repairs, service and calibration.
Immediate installation with AGCO Mount as the manifold, steam block, bracket and all associated piping can be installed without the instrument at the time of plant construction.
Secure mounting ensured by the AGCO Mount. Instrument piping stability is enhanced when supported directly by the pipe stand through the manifold.
All packing is below stem threads, body-to-bonnet seal is below the threads minimizing process fluid corrosion.
Reduced chance of instrument damage. With the AGCO Mount, the instrument can be warehoused safely until final ‘loop’ checkout.