TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series F2569/F3869/F5069 Primary Isolation Valves
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series F2569/F3869/F5069 Primary Isolation Valves
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Compact design provides 55% less weight and 60% of envelope size when compared to fabricated arrangement.
Face-to-face length means no unnecessary change to existing installation when replacing a single isolation valve to ASME B16.10 length for class 600 and above.
Single body joint means fewer potential leak paths and a safer, more practical arrangement.
DBB assembly provides up to 65% installation time reduction against some traditional methods with fewer connections necessary.
Provides security with double isolation barrier on process connection to valve outlet.