Rosemount 8600DF010 Utility Vortex Flow Meter, 1 Inch (DN25)
Rosemount 8600DF010 Utility Vortex Flow Meter, 1 Inch (DN25)
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
± 0.75% of volumetric rate for liquids ± 1% of volumetric rate for gas and steam ± 2% of rate for mass flow on steam using 8600 MultiVariable (MTA option)
Turndown
30:01:00
Output
4-20 mA with HART® 5 4-20 mA with HART® 5 and scalable pulse output
Wetted Material
Stainless Steel - CF3M
Flange Options
ANSI Class 150 to 300 DIN PN 10 to PN 40 JIS 10K to 40K Flanges are available in a variety of facings
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.