Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-3302 GWR Transmitter

Przetwornik poziomu Rosemount™ 3302 – radar falowodowy

Product Description

Przetwornik Rosemount 3302 do pomiarów poziomu i granicy ośrodków to niezawodne i opłacalne kosztowo rozwiązanie do pomiarów cieczy. Produkt Rosemount 3302 nie zawiera ruchomych części, nie wymaga kalibracji i jest praktycznie niewrażliwy na wpływ warunków procesowych. Dzięki odgórnym pomiarom poziomu i pomiarom granicy ośrodków istnieje możliwość zyskania całkowitej kontroli nad poziomem.

Ciśnienie robocze
Pełna próżnia do 580 psi (pełna próżnia do 40 barów)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Protokół komunikacyjny
4–20 mA/HART™, Modbus®
Typy sond
Sztywna sonda pojedyncza, segmentowana sonda jednoprzewodowa, elastyczna sonda jednoprzewodowa, elastyczna dwuprzewodowa, sonda koncentryczna, sonda z powłoką PTFE

Charakterystyka

  • Przetwornik Rosemount 3302 można wyposażyć w szeroką gamę sond do większości zastosowań

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-1 z 1 wyników dla Parts & Accessories
: