Bezprzewodowy wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Rosemount™ 2160

Product Description

Bezprzewodowy sygnalizator poziomu Rosemount 2160 idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc. Sygnalizacja wysokiego i niskiego poziomu oraz praca w systemach zapobiegania przepełnieniu lub sterowania pompą. Automatyzacja nowych procesów pozwala na uzyskanie nawet 60% dodatkowych oszczędności. Inspekcje wizualne to już przeszłość! A to wszystko dzięki zdalnemu dostępowi do danych procesowych i udoskonalonej diagnostyce do konserwacji predykcyjnej. Sygnalizator Rosemount 2160 został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej; wykorzystuje akumulatory wysokiej jakości zapewniające długą żywotność baterii. Przy 1-minutowej częstotliwości aktualizacji akumulator może działać do 10 lat. Czujnik umożliwia większe bezpieczeństwo i niezawodne pomiary dzięki komunikacji bezprzewodowej.

Ciśnienie robocze
Pełna próżnia do 1450 psi (pełna próżnia do 100 barów)
Temperatura robocza
-94 do 500°F (-70 do 260°C)
Czas działania baterii
10 lat przy 1-minutowym odświeżaniu pomiaru
Bezpieczeństwo
Atest TÜV i atest WHG (zabezpieczanie przepełnieniom)
Diagnostyka
Elektroniczny system monitorowania stanu urządzenia

Charakterystyka

  • Pierwszy na świecie bezprzewodowy sygnalizator poziomu cieczy do niezawodnej kontroli poziomu rozszerza korzyści ekosystemu PlantWeb® o wcześniej niedostępne lokalizacje pomiarowe.
  • Konstrukcja widełek z szybkim ociekaniem zapewnia szybszy czas reakcji szczególnie w przypadku lepkich cieczy.
  • Rozszerzona diagnostyka ostrzega przed zanieczyszczeniem, korozją lub uszkodzeniem części stykających się z medium
  • Konstruktcja widełek zabezpieczająca przed zalepianiem
  • Sygnalizator Rosemount 2160 ma minimalne wymagania instalacyjne i można go montować w większości istniejących przyłączy procesowych

Dokumenty i rysunki