Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Narzędzie konfiguracyjne Rosemount™ Radar - oprogramowanie

Product Description

Narzędzie konfiguracyjne Rosemount umożliwia łatwą konfigurację i parametryzację falowodowego radarowego przetwornika poziomu, aby spełnić najwyższe standardy. Aplikacja posiada wiele predefiniowanych, łatwych do skonfigurowania ustawień, dzięki którym Twoje urządzenie będzie działać doskonale. Ważną funkcją jest wykres echa, który daje dokładny przegląd tego, co dzieje się w zbiorniku. Ponadto narzędzie konfiguracyjne jest wyposażone w kreator, który przeprowadzi Cię przez podstawy konfiguracji w ciągu zaledwie kilku minut.

Dostępne przetworniki
Przetwornik poziomu Rosemount 3300, Bezprzewodowy przetwornik poziomu Rosemount 3308
System operacyjny
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Charakterystyka

  • Zawiera kreator, który przeprowadzi Cię przez konfigurację
  • Wykres echa zapewnia całkowity wgląd w sygnał do analizy
  • Rozwiązanie zawiera funkcje, które pozwalają zachować pełną kontrolę nad urządzeniem