Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Transmitter and Dual 1199 Seals
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
NSF, NACE®, hazardous location, see full specs for complete list of certifications
Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)
Rosemount™ 1199 Diaphragm Seal System
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Threaded: NPT, DIN, ISO Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, CorrosionShield PFA coated 316 SST, see PDS for full list of materials
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, 3A, NACE®, hazardous location, see PDS for full list of certifications
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.