Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor and 644 Temperature Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
For wire-wound element, 0.05 °C (0.020 ) maximum ice-point resistance shift after 1g vibration between 20 and 500 Hz for 150 hours according to IEC 60751:2008
Lead Wires
24 AWG wire, FEP insulated; color coded per IEC 60751
Time Constant / Response
10.8 seconds maximum required to reach 50% sensor response when tested in flowing water according to IEC 60751:2008
Stability
±0.15 °C (0.059 ) maximum ice-point resistance shift following 1,000 hours at maximum specified temperature when measured per methods defined in IEC 60751:2008
Insulation Resistance
1000 MΩ minimum insulation resistance when measured at 500 VDC at room temperature
Calibration Options
IEC 751 Class A or B; Single point calibration; Calibration schedule or customer-specified calibration range, both with Callendar-Van Dusen constants
Rosemount™ 644 Temperature Transmitter
Input
Dual and single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA /HART™ protocol, FOUNDATION™ fieldbus protocol, PROFIBUS™ PA protocol
Housing
Field mount, DIN A head mount or rail mount
Display/Interface
LCD Display, LCD Display with Local Operator Interface (LOI), or LED
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.