Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The Rosemount™ 500 process gas chromatograph is designed for a variety of refining, petrochemical, power and environmental applications where selected components in gaseous or liquid streams must be precisely monitored on a continuous basis.
Standard: Designed to meet NEC Class I, Div. 1, Groups C,D (Group B with optional air purge) Optional: CSA NRTL/C Certified : Class I, Div. 1, Groups C, D, T3B; ATEX Certified: EEx d IIB T4amb = 60 °C; CE marked per ATEX Directive (94/9/EC)
Communication Protocol
Three serial ports standard with option for a total of eight. Depending on the port, choice of RS-232, RS-422, and RS-485 is available as well as the Modbus protocol
Dimensions
164 cm H x 51 cm W x 53.5 cm D (64.5"H x 20"W x 21"D)