Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The High Temperature sampling valve assures a ‘true representative sample’ every time without process interruption because it is installed directly into a process pipeline.
The operation of the sampling valve is simple and safe and designed for temperatures up to 350°C continuously.
A bellow sealed primary spindle seal.
Standard provided with leak detection ports.
Available in wafer and flanged body style.
Low cost of ownership due to the ease of assembly and disassembly for cleaning and maintenance.
A hard faced knife edge seating surface Stellite-21 to cut through process impurities.
Smooth operation due to an axial needle bearing.
Standard bottle adaptor provided with ISO GL 45 thread and G ⅛” vent connection. Customer bottle threads are available on request.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.