Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The sampling system assures a ‘true representative sample’ every time without process interruption.
The sampling system is offered with either a syringe or bottle collection method.
Spring housing is hermetically sealed from the media.
Valve is self draining (dead spot free).
Bellow sealed spindle seal.
The tank sampling is provided with a two step disconnect to ensure that the valve is properly reseated before disconnection.
Void between valve and syringe can be rinsed and cleaned.
Dry brake connection between Sapro and syringe.
The Sapro forms an integrated part with the syringe resulting in a true closed system which allows dangerous, corrosive and toxic liquids or gasses to be taken from a tank without danger to personnel or environment.
Tightness according DIN EN 12266-1, leak rate A bubble tight.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.