Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.

Micro Motion T075T Straight Tube Coriolis Meter, 3/4 Inch (DN20), Titanium Grade 9, 32 Ra Finish

Product Description

A Titanium grade 9, single, straight-tube Coriolis flow and density meter with 32 Ra surface finish that is drainable with a plug-resistant flow path.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
T075T
1700
T075T
3500
T075T
3700
T075T
4200
T075T
2400S
T075T
2500
T075T
2700
T075T
1500
T075T
5700
T075T
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.15% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.50% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.05% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3)
Density repeatability (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG

Charakterystyka

  • Achieve direct, in-line measurement of mass flow, density, concentration and volume flow and temperature from one device
  • Choose available titanium construction for compatibility with most fluids
  • Meet virtually any connectivity needs with a wide range of transmitter offerings
  • Use with hygienic applications with an improved 15 and 32 rA surface and EHEDG, certified, 3-A authorized and ASME BPE
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Save time with a design that is easy to clean in place (CIP) and steam in place (SIP)
  • Simplify installation with a highly robust design that doesn't need straight runs or flow conditioning

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-8 z 8 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
Typ pomiaru
Flow Measurement
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ pomiaru
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Flow Measurement
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ pomiaru
Flow Measurement
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ pomiaru
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Flow Measurement
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ pomiaru
Flow Measurement
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ pomiaru
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Flow Measurement
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ pomiaru
Flow Measurement
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ pomiaru
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Flow Measurement
Części zamienne
Przepływ - Coriolis