Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Micro Motion-CNG050S

Micro Motion CNG050S Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), 316L Stainless Steel, High Pressure

Product Description

A 316L Stainless Steel, high pressure Coriolis flow meter for compressed natural gas (CNG) applications.

Produkty

Search
1-4 z 4 wyników dla Products
CNG050S
2500
CNG050S
1500
CNG050S
2700
CNG050S
1700
Batch accuracy
±0.50% of rate
Repeatability
±0.25% of rate
Sensor maximum working pressure
5,000 psig (345 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
Turndown
10:01

Charakterystyka

  • Satisfy needs for light- and heavy-duty vehicle dispensers with a purpose-built, single-meter solution
  • Accommodate most fluids with available 316L stainless steel construction
  • Choose from a wide range of transmitter options, including direct-connect, to accommodate dispenser design requirements
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D, Class II Div 1 groups E, F and G), ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Save time with a compact design with no moving parts, requiring no special mounting or flow conditioning
  • Rely on custody-transfer-approved certification

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-7 z 7 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Rodzina
Przepływ - Coriolis
Zgodność z innymi systemami
dostępność
Typ produktu
Rodzina
Zgodność z innymi systemami
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Porównaj
Porównaj
Porównaj
Porównaj
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis