Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R025P Sensor and 3500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Output variables
Mass & volume flow
Net product content / flow
Temperature
Density
Concentration
Local display
Multi-line LCD panel
Backlit LCD, 128 × 128 pixel, bit map
Adjustable contrast
Non-glare, chemical-resistant acrylic lens
Large push buttons with tactile feedback
Software-defined function keys
Power
AC option:
85 to 265 VAC
50/60 Hz, 30 VA
Complies with European low-voltage directive 2006/95/EC per IEC 61010-1, and Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2DC option:
18 to 30 VDC
18 watts
typical, 25 watts maximum
Input/output signals
TTwo active 4–20 mA
Three discrete outputs
One 2-wire frequency output
One 2-wire frequency input
Two discrete momentary inputs
HART/WirelessHART
Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output
Mounting options
Control-room DIN rail or panel-mount
Application types
Batch controller
Custody transfer
Two-phase flow/entrained gas
Meter verification
Hazardous approvals
Suitable for non-hazardous areas only
Charakterystyka
Micro Motion R025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure
Achieve high-performance basic liquid mass flow and volume flow measurement in a compact design
Increase flexibility with available 316L stainless steel construction that is compatible with most fluids
Available with a rupture disk or purge fitting case
Cut costs with an integral transmitter that provides a flow-variable-only architecture
Choose from rugged transmitter options including: Class I, Division 1/Zone 1 housing with optional local-operator interface
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
Install virtually anywhere with compact design
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Decrease your plant's labor, maintenance and operating costs with transmitter functions and PLC capabilities
Increase efficiency, accelerate throughput and improve product quality
Eliminate the need for external tools with full configuration capabilities
Improve interaction with a large, programmable display and descriptive alarms for easy setup, control and operation
Maximize uptime and process consistency with MVD technology that speeds response and enables multivariable measurement
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.