Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H300S Sensor and 2400S Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H300S Sensor and 2400S Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Mass & volume flow Net product content / flow Temperature Density Concentration
Local display
Standard user interface with 2-line LCD panel Two clips for HART/Bell 202 connections (requires removing transmitter housing cover) Two membrane pushbuttons for local operation (requires removing transmitter housing cover) Glass or plastic lens options
Power
Self-switching AC/DC input, automatically recognizes supply voltage 85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 watts typical, 7 watts maximum 18–100 VDC, 4 watts typical, 7 watts maximum Complies with low voltage directive 2006/95/EC per EN 61010-1 (IEC 61010-1) and Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2
Input/output signals (analog output option)
Channel A: One active 4–20 mA output Not intrinsically safeChannel B (configurable), one of: One active or passive frequency output One active or passive discrete output One active or passive discrete input
Input/output signals (PROFIBUS-DP option)
Digital 2-way PROFIBUS-DP signal
Input/output signals (DeviceNet option)
Digital 2-way DeviceNet signal (Now Obsolete)
HART
Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output HART communication is not available on PROFIBUS-DP and DeviceNet transmitter versions
Mounting options
Field mount, integral with sensor
Application types
Continuous process control Two-phase flow/entrained gas Meter verification
Hazardous approvals
C1D2 Zone 2
Charakterystyka
Micro Motion H300S Hygienic Coriolis Meter, 3 Inch (DN80), 316L Stainless Steel, 32 Ra Finish
Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
Ensure product consistency and quality with superior density measurement
Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A and EHEDG compliance is required
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.