Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS050P Sensor and 2400S Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Mass & volume flow Net product content / flow Temperature Density Concentration
Local display
Standard user interface with 2-line LCD panel Two clips for HART/Bell 202 connections (requires removing transmitter housing cover) Two membrane pushbuttons for local operation (requires removing transmitter housing cover) Glass or plastic lens options
Power
Self-switching AC/DC input, automatically recognizes supply voltage 85–265 VAC, 50/60 Hz, 4 watts typical, 7 watts maximum 18–100 VDC, 4 watts typical, 7 watts maximum Complies with low voltage directive 2006/95/EC per EN 61010-1 (IEC 61010-1) and Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2
Input/output signals (analog output option)
Channel A: One active 4–20 mA output Not intrinsically safeChannel B (configurable), one of: One active or passive frequency output One active or passive discrete output One active or passive discrete input
Input/output signals (PROFIBUS-DP option)
Digital 2-way PROFIBUS-DP signal
Input/output signals (DeviceNet option)
Digital 2-way DeviceNet signal (Now Obsolete)
HART
Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output HART communication is not available on PROFIBUS-DP and DeviceNet transmitter versions
Mounting options
Field mount, integral with sensor
Application types
Continuous process control Two-phase flow/entrained gas Meter verification
Hazardous approvals
C1D2 Zone 2
Charakterystyka
Micro Motion ELITE CMFS050P Coriolis Meter, 1/2 Inch (DN15), Nickel Alloy C22 And 316L Stainless Steel, High Pressure
Get unparalleled measurement sensitivity and stability from this uniquely designed meter
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize unmatched flow and density measurement performance in your most challenging liquid, gas and slurry applications
Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
Widest range of meter approvals and certifications, including; CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 and SIL3, marine, and custody transfer approvals
Available with a rupture disk or purge fitting case
Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.