Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS040M Sensor and 1500 Transmitter
Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS040M Sensor and 1500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Available Outputs
Model 1500 : for applications requiring one flow rate variable ( in milliamp and a frequency/pulse outputModel 2500 : for applications requiring simultaneous monitoring of multiple flow variables in combinations of outputs (mill
Get unparalleled measurement sensitivity and stability from this uniquely designed meter
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize unmatched flow and density measurement performance in your most challenging liquid, gas and slurry applications
Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
Implement the widest process-measurement range – -400°F to 662°F (-240°C to 350°C) and up to 6,000 psig (414 barg)
Widest range of meter approvals and certifications, including; CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 and SIL3, marine, and custody transfer approvals
Choose from models available in 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy and super-duplex materials
Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Cut wiring expenses with a remote-mount transmitter using 35 mm DIN rail
Easily fit in control rooms – just a 0.03ft³ space requirement versus 1.0ft³ typically required for Coriolis transmitters
Simplify configuration with a four-wire connection to the sensors for power and signal
Diagnose for performance under entrained gas and batching from empty applications with MVD digital processing
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.