Micro Motion 1500 and 2500 Compact Control Room Transmitter
Micro Motion 1500 and 2500 Compact Control Room Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Powered by MVD Technology, 1500/2500 DIN rail-mounted transmitters easily fit into control room panels, requiring only 0.03 ft³ of space. A simple four-wire connection to the sensors for power and signal eliminates the expense of custom cabling.
Model 1500 : for applications requiring one flow rate variable ( in milliamp and a frequency/pulse outputModel 2500 : for applications requiring simultaneous monitoring of multiple flow variables in combinations of outputs (mill
Housing
Polyamide PA 6.6
Weight
0.52 lbs (0.24 kg)
Dimensions
L × W × H 4.41 in (112mm) x 1.78 in (45mm) x 3.9 in (99mm)
Hazardous Area Specifications
CSA Class I, Div. 2, Groups A, B, C, and DATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC For ATEX compliance, ambient temperature is limited to -40 to +131°F (-40 to +55°C)
Power Requirements
19.2 to 28.8 VDC, 6.3 watts maximum
Marine Approvals
Det Norske Veritas - Models 1500 and 2500 only American Bureau of Shipping (all models)
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.