Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
Rosemount-3490A

Sterownik Rosemount™ 3490A

Product Description

Produkt Rosemount 3490A umożliwia sterowanie wszystkimi przetwornikami kompatybilnymi z 4–20 mA lub HART, takimi jak przetwornik poziomu i przepływu Rosemount 1208. Produkt Rosemount 3490A umożliwia proste programowanie za pomocą intuicyjnych kreatorów do pomiarów poziomu i przepływu w celu sterowania pompami, sumowania, prowadzenia rejestru danych i obliczania średnich wartości. Dzięki czytelnemu i kolorowemu wyświetlaczowi LCD zadbaliśmy o łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs skupiony na użytkowniku.

Kreatory konfiguracji
  • Poziom i sterowanie pompą
  • Pomiar w otwartych kanałach przepływowych
  • Obliczenia dotyczące objętości zbiorników
  • Sygnał wejściowy
    4–20 mA lub HART
    Zasilanie
    100–240 V AC
    Temperatura otoczenia
    -40 do 60°C
    Stopień ochrony obudowy
    IP66/67; typ 4X
    Komunikacja z hostem
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Terminale
    • 1 wejście czujnika
    • 2 wejścia cyfrowe
    • 1 wyjście analogowe
    • 3 wyjścia przekaźnikowe

    Charakterystyka

    • Zorientowana na użytkownika konstrukcja i interfejs
    • Możliwość konfiguracji w ciągu kilku minut dzięki trzem łatwym w konfiguracji kreatorom – kontrola poziomu i pompy, pomiaru przepływu i poziomu w zbiorniku
    • Kompatybilność z czujnikami 4–20 mA lub HART®, możliwość podłączenia do dwóch przetworników
    • Wszystkie pomiary można rejestrować, sumować, dodawać i uśredniać
    • Zamknięta obudowa do zastosowań w trudnych warunkach na otwartym powietrzu
    • Przyciski fizyczne i kolorowy wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt zgodny ze standardem NAMUR
    • Wykorzystanie pomiarów poziomu pozwala uzyskać pełną kontrolę nad pompowaniem poprzez sterowanie pompami lub alarmami za pośrednictwem maksymalnie trzech przekaźników wyjściowych
    • Dostępne akcesoria do różnych rodzajów montażu w terenie

    Dokumenty i rysunki

    Części

    Search
    1-4 z 4 wyników dla Parts & Accessories
    :