Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Multiple layers of adjustable PTFE chevron packing rings for standard model enable excellent fugitive emission control.
Positive position indication.
Locking device capable.
Heavy duty body construction.
Machined ISO 5211 top mounting flange.
Live load springs keep constant force on stem-seal packing, ensuring seal integrity and extended valve life.
Dual shaft bearings for high cycle life operation.
Higher Cv values and less cost for diverting which can be normally done with multiple installation of valves.2 seats feature OM2 compatible, co-polymer E-seat as standard. Machined firesafe lip for metal touch to ball in case of fire. It also eliminates
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.