Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Double acting and single acting type are of the same shape and dimension (AK)
Double rack and pinion gear construction produces of AK a smooth uniform stroke throughout the whole range. The AW has a Scotch yoke structure and uses a double piston system to generate high output.
Guide rod eliminates side loading of the piston for smooth actuation and greater durability
Double rack design of AK allows for a larger cylinder bore and shorter piston stroke, resulting in a more compact unit and high torque
ISO 5211 mounting pattern to provide the greatest flexibility for valve adaptation (AK)
Air supply port (piping seat) and stem top of AK conform to NAMUR standards for simple and direct mounting of accessories
Interchangeable spring return sets according to each operating pressure/torqe.