Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
KTM ball valves have been widely used in low temperature and cryogenic applications, including LNG (Liquefied Natural Gas) which is fast becoming a better alternative source of energy
Two types of extension bonnet lengths available to optimize the location of the gland packing at ambient temperature thus preventing freeze-damage by low temperature fluid
Cavity pressure self relief construction
Excellent seat and seal design minimizes leakage
Low operating torque for smooth operations
Fire safe design available for flammable applications
Fugitive emissions control for flammable and non-flammable applications
Rigid body construction to minimize thermal shrinkage
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.