ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V dc, output dual make function PNP, 3w technique, 4 pins microconnector M12x1,5; Ambient temp. Range -25°C to +70°C; P/n 047570