Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
67D Series direct-operated regulators and filter regulators are typically used to deliver constant reduced pressure of gaseous fluids to pilot-operated controllers and other pneumatic instrumentation.
67D & 67DS: standalone pressure regulator 67DR & 67CDR: with soft seat internal relief 67DF & 67CDS: with filter 67DFR & 67DFSR: with filter and soft seat internal relief
Body Size and End Connection Style
1/2 NPT
Maximum Inlet Pressure (Body Rating)
All Filtered Models: 250 psig / 17.2 bar All Unfiltered Models: 400 psig / 27.6 bar
Maximum Emergency Outlet Pressure
150 psi / 10.3 bar over outlet pressure setting up to a maximum of 250 psi / 17.2 bar
Pressure Registration
Internal
Temperature Capabilities
NBR: -40 to 180°F / -40 to 82°C FKM: 0 to 300°F / -18 to 149°C Silicone (VMQ) Diaphragm and Low Temp bolting: -60 to 180°F / -51 to 82°C Arctic/Extreme Low Temperature Construction: -76 to 140°F / -60°C to 60°C
Approximate Weights
67D and 67DR: 1.2 Pound / 0.5 kg 67DF and 67DFR: 2.0 Pounds / 0.9 kg 67DS and 67DSR: 2.8 Pounds / 1.2 kg 67DFS and 67DFSR: 4.6 Pounds / 2.1 kg
Additional Technical Data
For additional technical information, contact your local Sales Office or refer to technical documentation.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.