Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
A range of pressure seal check valves designed according to ASME B16.34 with wall thickness according to API 600.
All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications (NACE compliance included), and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
Face to face dimensions as per ASME B16.10
Available in swing check, tilting disc and piston check (Y and T pattern design)
Swing check valves can fit on both horizontal and vertical (up-flow) piping.
Tilting disc check valves are designed to prevent the disc slamming and to ensure, at the same time, a quick closing service.
Lift check valves (Y and T patterns) are designed to be installed on horizontal piping.
Seat is welded in
Available options: side mounted counterweight, side mounted hydraulic damper and disc anti-rotation device.
Steam turbine, Pumps, Valves & Manifolds, Steam Headers, Balance of Plant, Boiler, Boilers, Conventional, General Service, High Temp, HRSG, Biomass Boiler and Power Boiler
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.