PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The RXi - Industrial Monitor portfolio combines a modular design with advanced durability and power in an ultra-slim package perfect for the factory floor.
Modular portfolio ranges from 7" to 24" screens in a widescreen format, with 7" to 15" models also available with outdoor Sunlight Readable (SLR) screens
Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining