PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
A 30-Watt power supply for use in PACSystems RX3i Serial Expansion Backplanes (IC694 series)that operates from an input voltage source in the range of 85 to 264Vac or 100 Vdc to 300 Vdc .