PAC8000 8-channel Safety Digital Input / Digital Output, module-powered
PAC8000 8-channel Safety Digital Input / Digital Output, module-powered
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
PAC8000 I/O is a completely modular I/O solution for both general purpose and hazardous area applications. It offers a wide variety of I/O functions, and has an open architecture that allows communication with a variety of different field-buses by selecting the appropriate type of Bus Interface Module (BIM) or Controller.
Field terminals (one per I/O module) snap onto the carrier and accept field wiring without the need for additional terminals or connections. They can be changed easily if damaged in the field. A comprehensive mechanical keying system ensures that equipment safety is maintained.
Carriers form PAC8000s physical and electrical backbone by providing a mounting onto a flat panel or T- or G-section DIN rail. They support and interconnect the BIM or Controller, power supplies, I/O modules and field terminals, and carry the address, data and power lines of the internal Railbus