Clarkson KGH High Pressure Slurry Knife Gate Valve
Clarkson KGH High Pressure Slurry Knife Gate Valve
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
High pressure designs for the most challenging applications: KGF: 20 bar (300 psi) CWP optional gate provides 31 bar (450 psi) CWP KGF-HP: class 300 (51 bar [740 psi] CWP)
100% isolation bubble-tight shut-off results in absolute zero downstream leakage.
Double-seated design provides bi-directional flow and shutoff.
Field replaceable elastomer sleeves.
Dynamic, self-adjusting secondary seal.
Unobstructed flow helps eliminate turbulence and minimizes pressure drop across valve.
No seat cavity where solids can collect and prevent full gate closure.
No metal parts in contact with the flowing slurry.
No gate or stem packing is required, eliminating packing leakage and maintenance.
Adaptable frame (yoke) design, featuring a top-removal stem nut, can be field modified to an air cylinder or bevel gear in the field.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.