Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-SP1

AVENTICS™ Series SP1 Pneumatic proximity sensors

Product Description

AVENTICS Series SP1 proximity pneumatic sensors can be mounted in any orientation. The active switching surface of the pneumatic proximity sensor is marked to assist with the setup and successful operation of the device. A positive switched output is identifiable via a pop-up indicator sited on top of the switch.

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
:
318 zł

Charakterystyka

  • Operating pressure 2 bar ... 6 bar
  • Nominal flow 40 l/min

Części

Search
1-1 z 1 wyników dla Parts & Accessories
:
113 zł

Dokumenty i rysunki