Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Cylinder housing consists of a continuous aluminium profile, with pressed in front and rear cover
Easy to clean design preventing the accumulation of dirt
Low length tolerance - up to 60% shorter than standard ISO profile cylinders, which makes the Series CCI (ISO 21287) ideally suited for compact machine designs
Simple sensor assembly along the complete cylinder lengths
Additional configurations possible - features such as special strokes, hollow piston rods, heat-resistant versions, or piston rod extensions can be selected – including documentation and CADs
Available in piston diameters from 16 mm to 100 mm
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.