AVENTICS™ Compact cylinder, Series KPZ-SC R452000683
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Robust Construction: High resistance to shocks and radial loads to safely stop package loads at conveyor belts and other special machinery, up to 90 kg
Safety in Applications: Single Acting and Double Acting cylinders with Spring allow safe stopping of masses in an emergency or pressure failure
Easy to Mount: Standard mountings hole dimensions compatible with NFE 49-004
Noise Reduction: Elastic cushioning at stroke ends, and air exhaust silencers delivered mounted on Single Acting cylinders
Choice of Rod Design Options: Trunnion, Trunnion with anti rotation, and Roller, to better meet the needs of the application
Flexibility for Installation: Two standard M3x8 screws allow easy 90° orientation to align the trunnion rod and roller with the conveyed loads
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.