AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 2 R422003653
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 2 R422003653
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Integrated spool position detection with electronic proximity sensor
With internal or external pilot air, optional manual override
The dual valve is a safety component in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC and permits usage in categories 3 and 4 in accordance with ISO 13849-1 to achieve a control system performance level (PL) of up to PL = e.