Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412027888

AVENTICS™ Front lube unit R412027888

685 zł
ILOŚĆ:

Product Description

FRONT LUBE UNIT 125

For series
CCL-IS
Piston Ø
125 mm
Working pressure min.
1.5 bar
Working pressure max
10 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
80 °C
Medium
Compressed air
Oil content of compressed air min.
0 mg/m³
Oil content of compressed air max.
5 mg/m³
Housing material
Aluminum, anodized
Piston rod seal
Polyester elastomer
Scraper
Polyester elastomer

Charakterystyka

  • Ø 32 mm ... 320 mm
  • For series PRA, TRB, CCL-IS, IST

Dokumenty i rysunki