Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412026463

AVENTICS™ Sealing kit R412026463

50 zł
ILOŚĆ:

Product Description

AV05-BP 2,4 20PCS

Min. ambient temperature
-10 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Type
sealing kit: Connections “2” and “4”
Scope of delivery
20 Piece
Sealing material
Nitrile butadiene rubber

Dokumenty i rysunki