Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412026341

AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026341

218 zł
ILOŚĆ:

Product Description

CP2-S-NW7,4-G038-IN

Port D
NW 7,4
Port G
G 3/8
Compressed air connection type
Internal thread
Nominal width NW
7.4 mm
Nominal flow Qn
1800 l/min
Working pressure min.
0 bar
Working pressure max
16 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
100 °C
Min. medium temperature
-20 °C
Max. medium temperature
100 °C
Medium
Neutral gases, Compressed air
Delivery unit
1 piece
Weight per piece
0.122 kg
Housing material
Aluminum
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc
Material connector
Steel

Charakterystyka

  • 360° rotatable - even under pressure
  • 1,800 Nl/min
  • -20 °C to +100 °C
  • ISO 4414 & DIN EN 983
  • Silicone free

Dokumenty i rysunki