Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412025666

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412025666

64 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-RPC-040-ST6

For series
RPC
Cylinders Ø min.
40 mm
Cylinders Ø max.
40 mm
Housing material
Polyoxymethylene, Aluminum
Weight
0.011 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki